??
Selezione modello CAD
K0334.208
HELP_VARIABLE
Azienda
KIPP
Descrizione
K0334 - Pressori a molla modello liscio, plastica.
Lista materiale
K0334.208
BESTKIPP
N. d'ordine
K0334.208
AUSF
Versione:
Sfera in POM
POS
Posizione sfera
mm
Inserisci valore per POS
Posizione sfera
mm
cm
inch
ft
D
Diametro
8 mm
D1
Diametro
6.5 mm
D2
Diametro
8.5 mm
L
Lunghezza
9 mm
L1
Lunghezza
1.0 mm
H
Deflessione della molla
1.8 mm
F1
Forza elastica inizio F1 ca. N
6 N
F2
Forza elastica fine F2 ca. N
12 N
GEW
Peso ca.
0.0006 kg
BS
Descrizione
Informazioni
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Codice di tariffa doganale
39269099
EAN
Codice EAN KIPP
4059245009619
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
EOL
End of life
31.12.2099
Preview - Generation
Anteprima
3D
Dimensione
2D
L'anteprima non rappresenta più la configurazione della parte.Genera una nuova anteprima.

Embedded user actions